製品概要
機能と利点
- ADPD7000構成に対応したボード
- 別個に動作する6個のLEDを内蔵:中心の周囲にある3つの緑色LEDと、それぞれが1つの赤外線LEDと1つの赤色LEDを含むようにパッケージ化された3つのLED
- 4つのフォトダイオード入力チャンネル:2つのシングルPDチャンネルと2つのダブルPDチャンネル
- VSMクライアント評価用ソフトウェアとの連動により以下のことが可能:
- 時間領域のグラフ化とロギング
- サポートされている機能(PPG、BIA、EDA、ECG)の選択
- サポートされる機能の様々な組み合わせによるリアルタイム・データ表示
製品概要
このユーザ・ガイドでは、ADPD7000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD7000Zデモ・キットの動作について説明します。
ADPD7000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD7000の主要な機能には、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)、皮膚電気活動(EDA)が含まれます。
このデモ・キットには、ソフトウェアとハードウェアの両方が含まれます。EVAL-ADPD7000Zでは、AFEに基づいてAFE機能を評価し、システム設計を検証できます。ユーザはアプリケーションの条件に応じて、ケーブル接続またはBluetooth接続を使って、PCとEVAL-ADPD7000Zデモ・キットの間の通信を確立できます。
このユーザ・ガイドでは、ADPD7000の様々な機能の設定例についても説明します。
ADPD7000の詳細については、ADPD7000のデータシートを参照してください。EVAL-ADPD7000Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD7000のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADPD7000Z評価用ボード
- EVAL-VSMUCZマイクロコントローラ・ボード
- EVAL-ADPD7000ZとEVALVSMUCZの接続用ソフト・ケーブル
はじめに
その他の必要な機器
- USB/Type-C変換ケーブル
- 3.7Vバッテリ
関連資料
-
UG-2108: Evaluating the ADPD7000 Multimodal Sensor Front End (Rev. 0)2023/06/21PDF5 M