製品概要
機能と利点
- ADM3058E 12Mbps絶縁型CAN FDトランシーバー
- 低放射の2層基板、EN 55022クラスBに適合
- 6V~9V電源用オンボードLDOレギュレータ、ADM3058E VDD1ピンとVDD2ピンに5Vを供給
- 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
- 6V~9V LDOレギュレータでVDD1ピンへの5Vの電源
- VDD1ピンへの1.7V~5.5Vの直接電源
- 6V~9V LDOレギュレータでVDD2ピンへの5Vの電源
- VDD2ピンへの4.5V~5.5Vの直接電源
- TXDピン、RXDピン、CANHピン、CANLピン信号
- GND1およびGND2用分割基板帰路プレーン
- TXDピンおよびRXDピン信号用SMAコネクタ
製品概要
EVAL-ADM3058EEBZを使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)またはCANフレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向けADM3058E信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3058EEBZでは、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。
アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づいて、ADM3058Eは、ロジック側のオン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルと低ループ遅延、高データ・レートのCAN FDトランシーバーを統合することができます。
EVAL-ADM3058EEBZには、沿面距離を増やしたタイプ(SOIC_IC)と、沿面距離が>8mmの8ピン標準SOP(スモール・アウトライン・パッケージ)が搭載されています。
ADM3058Eの詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから提供されているADM3058Eデータシートを参照してください。EVAL-ADM3058EEBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な資料
関連資料
-
UG-1781: ADM3058E Evaluation Board (Rev. 0)2020/07/15PDF359 K