製品概要

機能と利点

  • 小型: 33.25 mm x 30.75 mm 
  • 便利なコネクタ: 16 ピン(2 x 8)、2 mm ピッチ 
  • 各コーナーにある取り付け穴(直径 2.3 mm)× 4 
  • ADIS16470AMLZ(× 1)を装備

製品概要

ADIS16470/PCBZ ブレークアウト・ボードは、各 ADIS16470 IMU モデルと組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を容易にします。各 ADIS16470/PCBZ ブレークアウト・ボードは EVAL-ADIS2 評価用システムの J1 にも接続します。

関連資料

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード