製品概要
機能と利点
- 単電源電圧:3.3V
- 広い周波数範囲:DC~16GHz
- RF信号用2.92mmコネクタ
- パラレル・インターフェースとSPI
- アナライザ・キャリブレーション用の伝送ライン経由オンボード・キャリブレーション
製品概要
EVAL-ADGM1121SDZはADGM1121の評価ボードです。このデバイスはデュアルチップ無線周波数(RF)スイッチング・ソリューションであり、双極双投(DPDT)マイクロマシン(MEMS)スイッチが制御チップと共にコンパクトな5.00mm × 4.00mm × 1.00mmのLGAパッケージに収められています。
DPDTスイッチは、帯域幅の観点で最適な性能、電力処理機能、RFアプリケーション向けの直線性を備えたアナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を利用しています。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザがシンプルで柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)準拠の並列インターフェースを介してその動作を制御できるようにします。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)経由も同様です。複数のADGM1121デバイスをデイジーチェーン接続して、最小限のデジタル回線で複数のデバイスを構成することもできます。
SPIの場合、EVAL-ADGM1121SDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してPCのUSBポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)は、アナログ・デバイセズのWebサイトでご注文いただけます。
EVAL-ADGM1121SDZには、RF信号と制御信号用のコネクタ、およびスイッチの動作を制御してその性能を評価するためのリンクが付属しています。
ADGM1121の詳細については、ADGM1121のデータシートを参照してください。EVAL-ADGM1121SDZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADGM1121のデータシートも参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADGM1121SDZ評価用ボード
- 2m USB 2.0(オス)- USB Mini(オス)ケーブル
はじめに
その他の必要な機器
- 3.3V DC電源またはUSBポート
- ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
- EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボード
- EVAL-ADGM1121SDZプラグインを備えた分析、コントロール、評価(ACE)ソフトウェア