製品概要
機能と利点
- 低いオン抵抗(RON):0.5Ω
- 大きな連続電流:最大847mA
- 信号範囲全体でフラットなRON:0.003Ω
- オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
- 低いRON(0.5Ω)とCON(33pF)
- 1.8Vロジックとの互換性
- 16ピン、4mm x 4mm LFCSP
- ADG5412およびADG5412Fとピン互換
- ±20Vおよび+36Vの電源で仕様規定
- 非対称な電源で動作
- アナログ信号範囲:VSS~VDD – 2V
製品概要
EVAL-ADG6412EBZはADG6412の評価用ボードです。ADG6412は4つの独立した単極単投(SPST)スイッチで構成されています。ADG6412のスイッチはロジック1でオンになります。各スイッチをオンにすると、双方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチの入力信号範囲はVSSからVDD − 2Vまでとなります。スイッチがオープンのとき、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。ADG6412にはVLピンがありません。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。
ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADG6412EBZ評価用ボードが示されています。ADG6412はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースとドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。あるいは、ボード上のADP7142からデジタル・ロジック電源電圧を供給することもできます。
ADG6412の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG6412のデータシートに記載されています。EVAL-ADG6412EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG6412のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電圧源
- 両電源の場合は±22V
- 単電源の場合は39.6V
- オプションのデジタル・ロジック電源
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)やオシロスコープなどの電圧計測手段