製品概要

機能と利点

  • ADF4382(VCO内蔵の周波数シンセサイザ)、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型評価用ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品概要

EV-ADF4382SD1Zでは、フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4382周波数シンセサイザの性能を評価できます。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EV-ADF4382SD1Zには、VCOを内蔵したADF4382周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。EV-ADF4382SD1Zの出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。

EV-ADF4382SD1ZにはSDP-Sコントローラ・ボードが必要です(この評価用ボード・キットには付属していません)。SDP-Sによって、アナログ・デバイセズのACEソフトウェアを使用したEV-ADF4382SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF4382周波数シンセサイザの詳細な仕様は、ADF4382のデータシートに記載されています。EVADF4382SD1Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • USBポートが付いたWindowsベースのPC(評価用ソフトウェアを実行)
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム、シリアル専用EVAL-SDP-CS1Zコントローラ・ボード(SDP-S)またはEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1
  • 電源(6V)
  • スペクトラム・アナライザまたは位相ノイズ・アナライザ
  • 50Ω終端
  • 低ノイズ入力リファレンス(REFIN)ソース(オプション)