製品概要
機能と利点
- ADAQ4381-4(クワッド14ビット、
- 4MSPS、μModule®)の評価用ボード
- 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
- LDOおよび電源回路を内蔵
- 時間領域と周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1、高速コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z))
製品概要
- EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ、EVADAQ4381-4FMCZの各評価用ボードを使用すると、それぞれADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4(クワッド16/14ビット、4/2MSPS同時サンプリングμModuleデータ・アクイジション・ソリューション)を簡単に評価できます。これらの評価用ボードはADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4のμModuleの性能を実証する他、様々なアプリケーションに使用できる多目的ツールです。
ADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4の各μModuleは、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合したもので、低ノイズの完全差動アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバ、高精度3.3Vリファレンス・チップ、低ノイズ・リファレンス・バッファ、高分解能のクワッド16/14ビット4/2MSPS同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適なパフォーマンスに必要なすべての重要な受動部品が含まれています。
EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ、EV-ADAQ4381-4FMCZの各評価用ボードは、160ピンFMCコネクタを介して、高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)ボードとインターフェースします。
詳しい仕様については、ADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4のデータシートを参照してください。EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ、EV-ADAQ4381-4FMCZの評価用ボードを使用する際は、本ユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートも参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ4380-4、EVAL-ADAQ4370-4、EVAL-ADAQ4381-4の製品ページを参照してください。
はじめに
必要な装置
- Windows® 10以降を搭載のPC
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
- 低ノイズ、高精度信号源(APX500シリーズなど)
- 標準USB A/USB Mini-B
- 16ビット・テストに適したバンドパス・フィルタ(オプション、信号周波数に基づく値)
必要なソフトウェア
- ADAQ4380-4、ADAQ4370-4、またはADAQ4381-4 ACEプラグイン
- SDP-H1ドライバ
関連資料
-
EVAL-ADAQ4381-4 - Schematic2024/11/06PDF496 K
-
EVAL-ADAQ4381-4 - Bill of Materials2024/11/06PDF167 K