製品概要

機能と利点

  • ADAQ4380-4クワッド、16ビット、4MSPS、μModule®評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • オンボードLDOおよび電源回路
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システムデモプラットフォーム対応(SDP-H1、高速コントローラボード(EVAL-SDP-CH1Z))

製品概要

EV-ADAQ4380-4FMCZ評価用ボード(図1を参照)を使用すると、ADAQ4380-4クワッド、16ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ取得ソリューションを簡単に評価できます。この評価用ボードはADAQ4380-4 μModuleの性能を実証する他、様々なアプリケーションに使用できる多目的ツールです。

ADAQ4380-4 μModuleは、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合したもので、低ノイズの完全差動アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバ、高精度3.3Vリファレンス・チップ、低ノイズ・リファレンス・バッファ、高解像度のクワッド16ビット4MSPS同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適なパフォーマンスに必要なすべての重要な受動コンポーネントが含まれています。

EV-ADAQ4380-4FMCZ評価用ボードは、図2に示すように、160ピンFMCコネクタを介して高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)ボードとインターフェースします。

ADAQ4380-4の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADAQ4380-4のデータシートに記載されています。EV-ADAQ4380-4FMCZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAQ4380-4のデータシートも参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ4380-4製品ページを参照してください。

はじめに

  • Windows® 10以降を搭載のPC
  • SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
  • 低ノイズ、高精度信号源(APX500シリーズなど)
  • 標準USB A/Mini-B USB
  • 16ビット・テストに適したバンドパス・フィルタ(オプション、信号周波数に基づく値)