製品概要

機能と利点

  • AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 外部、オンボード発振器、またはAD9517クロック・オプション
  • バラン/トランスまたはアンプ入力駆動オプション
  • LDOレギュレータまたはスイッチング電源オプション
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品概要

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269、AD6659評価用ボード。これらは、これらの部品を様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路をすべて提供しています。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269、AD6659データシートには追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際に参照してください。すべての技術文書とソフトウェア・ツールは、www.analog.com/fifoで入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.comまで電子メールでお問い合わせください。

ソフトウェア

設計ツール

Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード