製品概要

機能と利点

  • AD9680 および AD9234 用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用の SPI インターフェース
  • 広帯域バラン駆動入力
  • 外部電源不要。FMC からの 12V-1A および 3.3V-3A 電源を使用
  • VisualAnalog® および SPI コントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品概要

AD6674-1000EBZ は AD6674 385 MHz BW IF ダイバーシティ・レシーバーの評価用ボードです。このリファレンス設計により、ADC をさまざまなモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS7-V2EBZ データ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analog ソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースでデータをダウンロードして分析できます。SPI コントローラ・ソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD6674 の SPI プログラマブル機能にアクセスできます。ユーザー・ガイド wiki は、ラボでの性能評価用にデバイスを設定するための技術文書と手順を提供します。
AD6674 データシートにはデバイスの設定と性能に関する追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際に参照してください。すべての文書および Visual Analog と SPI コントローラは、High Speed ADC Evaluation Boards(高速 ADC 評価用ボード)ページから入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.com
まで電子メールでお問い合わせください。
必要な装置
  • アナログ信号ソースおよびアンチエイリアシング(折返し誤差防止)・フィルタ
  • サンプリング・クロック源
  • FPGA レシーバー用の REFCLOCK 源
  • Windows 7、XP、または Vista 搭載 PC
  • USB 2.0 ポート推奨(USB 1.1 互換)
  • AD6674-1000EBZ 評価用ボード
  • ADS7-V2EBZ FPGA ベースのデータ・キャプチャ・キット
必要なソフトウェア(USB ドライブで供給)

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

SPIコントローラ
高速ADC SPIプログラムを使用することで、SPIによってA/Dコンバータ(ADC)の高度な機能を制御することができます。
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ACE Software

ZIP
3.2 MB
ACE plug-in for Board.AD9680 1.2024.3100 [1 17 24]
The AD9680 ACE Plugin that supports the AD9680/AD9234/AD9690/AD6674 evaluation boards. AD9680 is 14-Bit, 1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B, Dual Analog-to-Digital Converter. AD9234 is 12-Bit, 1 GSPS/500 MSPS JESD204B, Dual Analog-to-Digital Converter. AD9690 is 14-Bit, 1 GSPS/500 MSPS JESD204B, Analog-to-Digital Converter. AD6674 is 14-Bit, 1 GSPS/750 MSPS/500 MSPS JESD204B, Dual Analog-to-Digital Converter, and a 385MHz BW IF diversity receiver.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード