製品概要
機能と利点
- AD5780 用のフル機能評価用ボード
- 5V単電源で生成されるADP5070 電源ソリューション
- AD5760 およびAD5790 の適用可能な評価用ボード
- アナログ・デバイセズのEVALSDP-CK1Z(SDP-K1)コントローラ・ボードと組み合わせてPCを制御
- 様々なリンク・オプション
製品概要
このユーザ・ガイドでは、バイポーラ電圧出力のデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)である AD5780 (18ビット)を評価するためのEVAL-AD5780ARDZの動作について詳しく説明します。
EVAL-AD5780ARDZを使用すると、AD5780回路の迅速なプロトタイピングが可能になり、設計時間が短縮されます。EVAL-AD5780ARDZは、−14Vおよび+14Vのデュアル電源を内蔵しています。この評価用ボードでは、出力電圧が+10Vおよび−10Vの外部リファレンス・ボードも使用します。
EVAL-AD5780ARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-K1)コントローラ・ボードを介してPCのUSBポートにインターフェースします。ACEソフトウェアは、EVAL-AD5780ARDZ製品ページからダウンロードできます。このソフトウェアを使用してAD5780をプログラムできます。さらにペリフェラル・モジュール・インターフェース(PMOD)接続を使用すると、SDP-K1コントローラ・ボードがなくても、各種のマイクロコントローラをEVAL-AD5780ARDZに接続できます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用する場合は、SDP-K1ボードを切断する必要があり、ACEソフトウェアを使用できないことに注意してください。
AD5780の詳細は、AD5780のデータシートに記載されています。EVAL-AD5780ARDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD5780のデータシートを参照してください。
柔軟性を高めるために、AD5780をAD5760またはAD5790に置き換えることができますが、これらは別途注文する必要があります。
関連資料
-
EVAL-AD5780ARDZ Design Files2024/08/02ZIP32 M