製品概要
機能と利点
- AD4170-4のフル機能評価用ボード
- 2.5V ADR4525およびLTC6655リファレンスを内蔵
- AC/DC入力用SMBコネクタ
- ADXL1002内蔵振動センサー
- アナログ・デバイセズのSDP(EVALSDP-CK1Z)と組み合わせてのPC制御
- 制御およびデータ解析用のPCソフトウェア(時間領域と周波数領域)
- ACE、IIO Scope、Python、およびMATLAB互換のインターフェース
製品概要
EVAL-AD4170-4ARDZ評価用キットには、AD4170-4(24ビット、DC~50kHz入力帯域幅、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型A/Dコンバータ(ADC))が搭載されています。
EVAL-AD4170-4ARDZボードは、EVAL-SDP-CK1Zコントローラ・ボードを介してPCのUSBポートに接続されます。PC経由の5V USB電源は、AD4170-4に給電し、必要なすべての部品をサポートするようにレギュレートされます。
AD4170-4 ACE(分析、制御、評価)プラグインは、AD4170-4のデバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC性能評価のために、DC時間領域解析を波形グラフおよび関連するノイズ解析の形で提供します。このソフトウェアでは、パラメータ(SNR、SFDR、S/N+D、THD)の最初の5つの高調波を表示する高速フーリエ変換(FFT)などのAC分析も実行できます。
EVAL-AD4170-4ARDZは、このADCの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBからEVALSDP-CK1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してAD4170-4を制御します。
AD4170-4の詳細な仕様は、この製品のデータシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4170-4のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
- EVAL-AD4170-4ARDZ評価用ボード
- EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム
- DC信号源
- USBケーブル
- USB 2.0ポートを備えたWindows PC