製品概要

機能と利点

  • Zedboard FMCコネクタで+12Vからの単一電源動作
  • デジタル・アイソレーション
  • 電源アイソレーション
  • 電源ブロックとリファレンス・ソースを内蔵

製品概要

EV-ISO-4224-FMCZ は、ADAQ4224(24ビット、2MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション)向けの絶縁型デジタルおよび電源リファレンス設計です。EV-ISO-4224-FMCZでは、ADAQ4224の電気的に絶縁された温度センサーがコントローラ側に接続されており、データ・アクイジション信号パス・グラウンドとは別のグラウンド電位を保持します。EV-ISO-4224-FMCZには、ADAQ4224 μModuleの動作に必要なすべての電源レールとリファレンス電圧を生成するパワー・マネージメント・ブロックが備わっています。

アプリケーション

  • 計測器および計測
  • ATE(自動試験装置)、電子テストおよび計測
  • 高精度測定

対象となる製品

パッケージの内容

  • EV-ISO-4224-FMCZリファレンス設計ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OSが格納されたMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)
  • 必須 - ZedBoard(システム・コントローラ・ボード)- サード・パーティから入手可能

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
32 MB
ACE plug-in for Board.ADAQ422X 1.2025.8200 [4 13 25]
The Board.ADAQ422X plug in supports the EVAL-ADAQ4224-FMCZ, EV-ISO-4224-FMCZ and EVAL-ADAQ4216-FMCZ boards. ADAQ4224/16 are 24/16-Bit, 2 MSPS, μModule Data Acquisition Solution.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

ドーター・ボード