製品概要
製品概要
デモ回路2737Aは、LT8301を使用した絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は、10V~32V(公称24V)の入力から、5Vを出力します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。デモ回路のスタンバイ入力電流は、VIN=24Vで950μA(代表値)未満です。
関連資料
-
DC2737A - Schematic2017/10/31PDF25K
-
DC2737A - Demo Manual2017/10/31PDF263K
-
DC2737A - Design Files2017/10/31ZIP838K