製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2551AはLT1997を搭載した設定可能な高精度アンプです。
DC2551A-AはLT1997-3をサポートします。
このデモボードはピンストラップ内部ゲインの設定値を容易にする標準的な相互接続オプションを提供するジャンパを備えており、迅速な評価ツールを提供します。LT1997は、最大50Vまでの特に高い電源電圧の符号に対応しながら、低電圧(最低3.3Vまで)から電源を得ることができるという点で異例です。接続ポイントはジャンパのみで可能なもののほか、他の構成でアンプを配線するためのものもあります。
関連資料
-
DC2551A - Schematic2017/08/07PDF41K
-
DC2551A - Demo Manual (Rev. A)2017/08/07PDF495 K
-
DC2551A - Design Files2017/08/07ZIP1M