製品概要

機能と利点

  • ハードウェアの部品表
    • プロセッサ:ADSP-BF707BBCZ-4
    • イメージャー:OVM7692(レンズ内蔵の VGA SoC センサー)、ASX-340(VGA センサー)
    • メモリ:MT46H128M16LFB7(256 MB)
    • フラッシュ:W25Q32(32 MB)
    • パワー・マネージメント:ADP2370、ADP2230、ADP220、ADP195、ADM6315
    • インターフェース:FT232RQ
  • 仕様:
    • 消費電力:<1 W
    • 電源電圧: 3.2 V ~ 15 V
    • フォーム・ファクタ:2.5 インチ × 3.5 インチ
  • ボード・サポート・パッケージ:
    • 開発ツール・チェーン:CrossCore® Embedded Studio™
    • アプリケーション・ソフトウェア:VOS 3.2.0(屋内/屋外)
    • 技術文書:ユーザー・ガイド、PCB 回路図

製品概要

Blackfin ロー・パワー・イメージング・プラットフォーム(BLIP)は、さまざまなリアルタイム検知アプリケーションを対象とした低価格、ロー・パワーの組み込み型コンピューター・ビジョン・プラットフォームです。BLIP は、業界をリードするロー・パワーの Blackfin プロセッサ・ファミリーの最新製品とアナログ・デバイセズの最適化されたソフトウェア・ライブラリを利用しています。このソリューションは、屋内と屋外の両方の用途で導入可能なインテリジェント・モーション・センシング、人数計測、車両検出、顔検出など、複数の機能プロファイルを備えた画期的なフォーム・ファクタの開発プラットフォームを最終機器メーカーに提供します。BLIP システムには、直感的な構成 GUI が含まれ、キャプチャされたビデオのリアルタイム分析のほか、オンボード USB ポートによるビデオ出力/表示が可能であり、製品開発にとって価値あるツールとなっています。さらに、関連の技術文書パッケージにより、短期間での市場投入が可能です。

ソフトウェア

製品ダウンロード

ADVisionSensorController GUI (Rev. 1.0.2)
The ADVisionSensor Controller GUI is the only module required if you wish to first evaluate this product.

ソフトウェア開発ツール

CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

ソフトウェア・モジュール

Blackfin イメージ・プロセッシング・ツールボックス
The Video Occupancy Sensor library for the Blackfin processor provides a suite of functions that use input from Vision Sensors to detect occupancy or presence of humans or vehicles in outdoor spaces such as parking lots.

Blackfin HOG SVM Detector

OBSOLETE: People Counter on BLIP is an ideal solution to get data related to people entering and exiting a specified area that can be used to drive several business analytics. People Counter product counts the number of entries and exits of people in a specified area based on the direction of movement.

The Indoor Occupancy Sensor is an application that detects room or location occupancy for different types of user applications. Some examples are energy saving applications that control lights and air conditioning depending on occupancy. The Indoor Occupancy Sensor needs to identify people and not other moving objects such as papers, plants, fans.