製品概要

機能と利点

  • Xilinx Kintex UltraScale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • 20個の16.375Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート
  • デュアルバンクDDR4 SDRAM
  • シンプルなUSB 3.0シリアル・ポート・インターフェース
  • 高速コンバータ評価用ボードをサポートするために1つのmicro SDカードが付属

製品概要

ADS8-V3EBZは、仕様規定されているアナログ・デバイセズ高速コンバータ評価用ボードに接続すると、アナログ・デバイセズの評価用ソフトウェアとの連携により、データのキャプチャ/送信ボードおよび制御インターフェースとして機能します。最大16.375GbpsのJESD204B/Cシリアル・ライン・レートを備えた高速データ・コンバータをサポートするように設計されたADS8-V3EBZのFPGAは、高速ADCのデータ・レシーバーとしてだけでなく、高速DACのトランスミッタとしても動作します。

FPGAの性能上、レーン・レートが16.375 Gbps未満の使用例に限定されます(AD9081、AD9082に適用されます)。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード