banner background image

フェーズド・アレイ技術

フェーズド・アレイ技術は、ビームを電子的な方法で様々な方向へ向けることができるアンテナの配列を使用して、機械的な操作を行うアンテナに伴う速度や信頼性に関わる問題を解決します。結果として、このシステムはサイズ、重量、消費電力(SWaP)を大幅に削減することで、レーダー、通信、宇宙、電子戦などの防衛用アプリケーションにとって魅力的な技術となっています。

デジタル・ビームフォーミングは、多くのビームを同時に扱うことで非常に柔軟なシステム実現できるという能力によって、最近、より多くの支持を得ています。

各分野のアプリケーションについて: フェーズド・アレイ技術

  • フェーズド・アレイ用のフル機能ソリューション right arrow
フェーズド・アレイ用のフル機能ソリューション

フェーズド・アレイ用のフル機能ソリューション

レーダー、通信、宇宙、電子戦などの防衛用アプリケーションにとって魅力的な技術です。

image
フェーズド・アレイ用のフル機能ソリューション
Arrow image
image
フェーズド・アレイ用のフル機能ソリューション

レーダー、通信、宇宙、電子戦などの防衛用アプリケーションにとって魅力的な技術です。

シグナル・チェーン全体にわたるフェーズド・アレイの性能、知識と経験、およびソリューション

フラットパネル設計などのICの設計およびプロセスにおける技術革新によって、自動運転、気象追跡、航空交通管制、その他様々な防衛用途以外のアプリケーションでも、フェーズド・アレイの利点を利用できるようになりました。

フェーズド・アレイ技術は、フラットパネル型のアンテナ設計も可能にします。これらはサイズ、重量、コストを大幅に削減し、フェーズド・アレイ・アプリケーションを航空宇宙および防衛市場以外に拡大する各種の最先端革新技術に広く使われています。

アナログ・デバイセズは、データ・コンバータおよびトランシーバーICからRFフロント・エンドまで、フェーズド・アレイ・アンテナ用の完全なシグナル・チェーンを提供しています。28nm CMOS、GaAS、SiGe BiCMOS、SOI、GaNを含む広範な技術分野にわたるアナログ・デバイセズの知識と経験は、より小型のコンポーネントでフェーズド・アレイ・アンテナ・ソリューションを設計する助けとなり、SWaPの削減、性能の向上、ソリューションのより迅速な市場投入を実現します。 

3D image of a jetliner next to a small eVTOL.

Phased Array flat-panel antenna design

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ