TMP17
製造中温度トランスデューサ、低価格、電流出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.39
Viewing:
製品の詳細
- 動作温度範囲:-40~+105℃
- 単電源動作:4V~30V
- 優れた信頼性と安定
- 高レベル出力:1µA/K
- 温度入力/電流出力
- 最小自己加熱誤差
TMP17は、絶対温度に比例する出力電流を供給するモノリシック集積回路の温度トランスデューサです。幅広い電源電圧範囲に対応して、1µA/Kの高インピーダンス温度依存電流ソースとして動作します。設計技術の改良に加えて、ウエハーの製造段階でICの薄膜抵抗をレーザ・トリミングしているため、以前には同程度の価格では実現できなかった絶対精度レベルと非直線性誤差を維持することが可能になりました。
TMP17は従来型の温度センサー(サーミスタ、RTD、熱電対、ダイオード等)を使用している-40~+105℃の温度範囲のアプリケーションに採用できます。TMP17を使用すれば、高価なリニアライゼーション回路、高精度の電圧リファレンス、ブリッジ部品、抵抗値測定回路、冷接点補償は必要ありません。
TMP17は、低価格の8ピンSO表面実装パッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
TMP17FSZ | 8-Lead SOIC | ||
TMP17FSZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
TMP17GSZ | 8-Lead SOIC | ||
TMP17GSZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 3, 2012 - 12_0299 TMP17 Mask Revision |
||
TMP17FSZ | 製造中 | |
TMP17FSZ-RL | 製造中 | |
TMP17GSZ | 製造中 | |
TMP17GSZ-RL | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
TMP17FSZ | 製造中 | |
TMP17FSZ-RL | 製造中 | |
TMP17GSZ | 製造中 | |
TMP17GSZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。