TMP06

製造中

半導体温度センサー、±0.5℃高精度、PWM出力、5ピンSC-70パッケージ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 温度に比例する変調シリアル・デジタル出力
  • 25℃における温度精度:±0.5℃(typ)
  • 0℃~70℃での温度精度:±1.0℃
  • 2種類のグレードを提供
  • 動作温度範囲:-40℃~+150℃
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 消費電力:3.3Vで最大70μW(max)
  • CMOS / TTL互換出力(TMP05)
  • 柔軟なオープン・ドレイン出力(TMP06)
  • 小型、低価格の5ピンSC-70パッケージとSOT-23パッケージを採用

TMP06
半導体温度センサー、±0.5℃高精度、PWM出力、5ピンSC-70パッケージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-TMP05

TMP06 Evaluation Board

製品詳細

The TMP05/06 evaluation board can be used to evaluate all features of the TMP05/06 temperature sensors with minimal effort. It comes complete with connectors and software. The drivers will work on 32-bit Windows 7 machines.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-TMP05
TMP06 Evaluation Board

最新のディスカッション