TMCM-1640

新規設計に推奨

Motor mountable Servo drive for 3-phase BLDC motors 12 to 28.5V, 5A, with RS485 Interface

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

Applications
  • Compact single-axis brushless DC motor solutions
Electrical data
  • Supply voltage: +24VDC nom. (+12V to +28.5V DC)
  • Motor current: up to 5A RMS (programmable)
Integrated motion controller
  • High performance ARM Cortex™-M3 microcontroller for system control and communication protocol handling
Integrated driver
  • High performance integrated pre-driver (TMC603)
  • High-efficient operation, low power dissipation (MOSFETs with low RDS(ON))
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
Interfaces Interfaces
  • USB: mini-USB connector, full speed (12Mbit/s) serial communication interface
  • RS485 serial communication interface
  • Hall sensor interface (+5V TTL or open-collector signals)
  • Encoder interface (+5V TTL or open-collector signals)
  • 3 general purpose inputs: 2x digital (+5V / +24V compatible), 1x analogue (0 to 10V)
  • 1 general purpose output (open-drain)
Software
  • Available with TMCL™
  • stand-alone operation or remote controlled operation
  • program memory (non volatile) for up to 2048 TMCL™ commands
  • PC-based application development software TMCL-IDE
  • PC-based application development software TMCL-BLDC for initial settings
TMCM-1640
Motor mountable Servo drive for 3-phase BLDC motors 12 to 28.5V, 5A, with RS485 Interface
tmcm-1640 tmcm-1640_blockdiagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

ソフトウェア・マニュアル 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

TMCM 1640 Sample TMCL Scripts 1


ツールおよびシミュレーション

3Dデザイン・モデル 1

最新のディスカッション

tmcm-1640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品