TMC262

新規設計に推奨

Stepper motor driver 5 to 60V, for external P/N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle.

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High Motor Current up to 10A using external (N&P) MOSFETs.
  • Highest Voltage 5V to 60V DC; more w. ext. gate driver
  • Highest Resolution up to 256 microsteps per full step
  • Small Size 5x5mm QFN32 package
  • Low Power Dissipation synchronous rectification
  • Protection & Diagnostics short to GND, overtemperature & undervoltage; short to VS & overcurrent
  • Stand Alone option
  • EMI-optimized slope & current controlled gate drivers
  • StallGuard2™ high precision sensorless motor load detection
  • CoolStep™ load dependent current control saves up to 75%
  • MicroPlyer™ 256 microstep smoothness with 1/16 step input.
  • SpreadCycle™ high-precision chopper for best current sine wave form and zero crossing
  • Improved Silent Motor operation
TMC262
Stepper motor driver 5 to 60V, for external P/N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle.
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
TMC262-BOB

Evaluation Board for TMC262

機能と利点

  • StallGuard2
  • CoolStep
  • SpreadCycle
  • MicroPlyer
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2.8ARMS, 26V/36V/48V

製品詳細

The TMC262 breakout board is a development board with the dedicated TMC262-LA chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

TMC262-BOB
Evaluation Board for TMC262

最新のディスカッション

最近表示した製品