SSM6515

新規設計に推奨

超低消費電力、クラスDオーディオ・アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.68
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ヘッドフォン動作用に最適化された、3レベルのΣ-Δ変調対応のフィルタレス・デジタル入力、モノラル差動出力のクラスDアンプ
  • 1.8V電源1つで動作
  • 0.1%未満のTHD + Nで16Ωの負荷時に80mWの出力電力が可能
  • 2.57μV rmsノイズ、S/N比およびダイナミック・レンジ:113dB(A重み付け)
  • 30mW、1kHz出力、32Ω負荷時に0.003%のTHD + N
  • 最大4ピンの選択可能なアドレス/スタンドアロン動作によるI2C制御
  • 複数のシリアル・データ・フォーマット
    • TDM、I2S、または左詰めスレーブ
    • PDM入力動作:2.8224MHz~12.288MHz
  • 8kHz~768kHzのサンプル・レートをサポート
  • 6MHz PDM入力時に3.9μsの遅延
  • 柔軟なデジタル・ゲイン調整
  • コーナ周波数がプログラマブルなDC阻止ハイパス・フィルタ
  • 1.55mWのアイドル時消費電力(高性能モード時、代表値)
  • 低消費電力モードによる消費電力の低減
  • 柔軟な出力ゲイン・リミッタおよびクリッピング
  • ゼロ・デジタル入力を使用した自動パワーダウン機能
  • 短絡保護
  • ポップ/クリック抑制回路
  • ユーザによる選択が可能な超低EMI放射モード
  • パワーオン・リセット
  • 1.8V PVDD電源
  • 1.2V~1.8V IOVDD電源
  • 11ボール、0.984mm × 1.444mm、0.35mmピッチWLCSP
SSM6515
超低消費電力、クラスDオーディオ・アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-SSM6515

SSM6515超低消費電力クラスDオーディオ・アンプの評価

製品詳細

EVAL-SSM6515Zでは、SSM6515のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。

SSM6515アンプは、USB接続を介してEVAL-SSM6515Z評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのSigmaStudio®ソフトウェアを使って制御します。EVAL-SSM6515Zは、USBバスまたは3.8V~5V電源で駆動できます。これらの電源は、EVAL-SSM6515Z上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント回路基板(PCB)は4層設計、内層はグランド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-SSM6515Zには、外付けスピーカに接続するための0.1インチ・ピッチ・オス・ヘッダーがあります。スピーカの最小負荷は8Ωである必要があります。EVAL-SSM6515Zは、ステレオ・ヘッドフォン出力を評価するための2つのSSM6515で構成されています。

SSM6515の詳細については、SSM6515のデータシートを参照してください。EVAL-SSM6515Zを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-SSM6515
SSM6515超低消費電力クラスDオーディオ・アンプの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品