SSM2356

製造中止

オーディオ・アンプ、ステレオ、2×2W、フィルタレス、クラスD

Viewing:

製品の詳細

  • ΣΔモジュレータ内蔵のフィルタレス、クラスDアンプ
  • アナログ・デバイセズからのクラスDアンプと併用する場合は、同期が不要
  • 5.0V電源で、4Ω負荷に2×2W、8Ω負荷に2×1.4W、1%以下の総合高調波歪(THD+N)
  • 8Ωスピーカに5.0V、1.4Wで92%の効率
  • SNR(信号対ノイズ比):103dB以上
  • 単電源動作、2.5V~5.5V
  • 20nAのシャットダウン電流、左 / 右チャンネルの制御可能
  • 短絡保護と過熱保護機能
  • 16ボール(1.66mm×1.66mm)WLCSPパッケージ
  • ポップ・アンド・クリック抑圧機能
  • ボード上の部品数を削減する内蔵抵抗類
  • 選択可能な6dBまたは18dBのゲイン設定
  • 選択可能な超低EMI放射モード

推奨代替製品

SSM2306 新規設計には非推奨

クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス

SSM2356
オーディオ・アンプ、ステレオ、2×2W、フィルタレス、クラスD
SSM2356-fbl SSM2356-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-SSM2356
SSM2356 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品