SSM2301

製造中止

クラスDモノ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、1.4W

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • 出力段内蔵のフィルタレス・クラスDアンプ
  • 5V電源供給時に8Ω負荷に1.4Wを提供(THD=1%未満)
  • 5V電源供給時に85%という高い効率で動作、8Ωスピーカに1.4Wを提供
  • 98dB以上のS/N比
  • 2.5~5V単電源動作
  • 超低シャットダウン電流:20nA
  • 短絡およびサーマル保護
  • 8ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ
  • ポップおよびクリック音の抑制
  • 内蔵の抵抗でボード上の部品の数を低減
  • 固定またはユーザ調整可能なゲイン

推奨代替製品

SSM2305 製造中

オーディオ・アンプ、クラスD、モノラル、高効率、2.8W、フィルタレス

SSM2301
クラスDモノ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、1.4W
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SSM2305 製造中 オーディオ・アンプ、クラスD、モノラル、高効率、2.8W、フィルタレス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-SSM2301
SSM2301 Evaluation Board

最新のディスカッション