RH6105

製造中

Radiation Hardened Micropower Precision, Rail-to-Rail Input Current Sense Amplifier

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$436.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Processed in Compliance with LTC Certified MIL-PRF-38535 Class V Flow*
  • Very Wide, Over-the-Top, Input Common Mode Range
    • Extends 44V Above V– (Independent of V+)
    • Extends –0.3V Below V–
  • Wide Power Supply Range: 2.85V to 36V
  • Input Offset Voltage: 400μV Maximum
  • Gain Accuracy: 1% Maximum
  • Gain Configurable with External Resistors
  • High Impedance Sense Input When Powered Down

    Radiation Performance*

    • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
      • 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
      • 50kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
      • ELDRS Pass 50kRad(Si)*
    • Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2*

    * Radiation and Qualification completed on the packaging vendor’s assembled unit. Refer to MSK496RH for ELDRS and DDD.

RH6105
Radiation Hardened Micropower Precision, Rail-to-Rail Input Current Sense Amplifier
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • RH6105
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

RH6105に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める