QSH2818
新規設計に推奨NEMA 11 stepper motor 6Ncm, 0.6A
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- NEMA 11 mounting configuration
- Flange max. 28.0mm * 28.0mm
- 5mm Axis diameter, 20mm axis length
- Step angle: 1.8˚
- Optimized for microstep operation
- Optimum fit for TMC222 / TMC236 / TMC246 / TMC262 based driver circuits
- 4 Wire connection
- CE approved
- Variants with encoder: 10000 lines/ 40000 counts
NEMA11 (28mm) 2-phase stepper motor optimized for microstepping and give a good fit to the ADI TRINAMIC family of motor controllers and drivers. They can be used in very space critical applications and allow high RPM due to their low back EMF.
Variants include small size optical incremental encoder kit. It comes with a resolution of 8192 lines (32768 counts). ADI Trinamic’s stepper motors are quality motors for universal use. They feature a long life due to ball bearings and no wearing out parts.
Technical Details
QSH2818-32-07-006 | QSH2818-51-07-012 | |
Status | Active | Active |
Flange NEMA | 11 | 11 |
Flange | 28mm | 28mm |
Holding Torque | 6Ncm | 12Ncm |
Phase Current | 0.68A | 0.68A |
Full Steps | 200 | 200 |
Width | 28mm | 28mm |
Height | 28mm | 28mm |
Length | 32mm | 51mm |
Weight | 110g | 200g |
ドキュメント
パッケージ外形図 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
QSH2818-32-07-006 | N/A | ||
QSH2818-32-07-006-8K | N/A | ||
QSH2818-51-07-012 | N/A | ||
QSH2818-51-07-012-8K | N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単軸ステッピング・モーター・モジュール 1 | ||
TMCM-1021 | 新規設計に推奨 | Stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 1.4A, 256 µSteps, with S/D and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep and StealthChop |
最新のディスカッション
QSH2818に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める