PKD01

製造中止

Monolithic Peak Detector with Reset-and-Hold Mode

製品の詳細

  • Monolithic Design for Reliability and Low Cost
  • High Slew Rate: 0.5 V/µs
  • Low Droop Rate
    TA = 25°C: 0.1 mV/ms
    TA = 125°C: 10 mV/ms
  • Low Zero-Scale Error: 4 mV
  • Digitally Selected Hold and Reset Modes
  • Reset to Positive or Negative Voltage Levels
  • Logic Signals TTL and CMOS Compatible
  • Uncommitted Comparator On-Chip
  • Available in Die Form
PKD01
Monolithic Peak Detector with Reset-and-Hold Mode
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション