OP77
OP77
新規設計には非推奨オペアンプ、超低オフセット電圧、OP07の次世代
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.76
Viewing:
製品の詳細
- 優れたゲイン直線性
- 超高ゲイン:5,000V/mV(Min)
- 全温度範囲で低オフセット:55µV(Max)
- 優れたオフセット温度係数:0.3μV/℃(Max)
- 高PSRR:3μV/V(Max)
- 低消費電力:60mW(Max)
- チップ形状で供給可
OP77は、高精度オペアンプの最新技術水準を大幅に前進させました。卓越した10,000,000以上のgainを±10Vの出力範囲全体で維持します。この並外れたゲイン直線性により、以前のモノリシック・アンプによく見られた修正不可能なシステムの非直線性が解消され、クローズド・ループ・ゲインの高いアプリケーションで優れた性能を発揮します。初期VOSドリフトが低く、安定するまでの時間が短く、さらに消費電力がわずか50mWと、これまでの設計を大幅に改善したものになっています。これらの特性のほかに、最大0.3μV/℃という並外れたTCVOSと最大25μVの低いVOSにより、VOSの調整が不要となり、広い温度範囲でシステムの精度が向上します。
3μV/V(110dB)のPSRRと最大1.0μV/VのCMRRにより、電源ドリフトとコモン・モード信号によって生じる誤差をほとんど除去します。これらの並外れた特性の組み合わせによって、OP77は高分解能の計測機器や他の厳しい誤差が重要なシステムにとって最適な製品となっています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-87738012A | 20 ld LCC | ||
5962-8773802GA | 8-Pin TO-99 | ||
5962-8773802PA | 8-Lead CerDIP | ||
OP77EZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP77FJZ | 8-Pin TO-99 | ||
OP77FZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP77NBC | None Available |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
OP77EZ | ||
OP77FJZ | ||
OP77FZ | ||
OP77NBC | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
OP77EZ | ||
OP77FJZ | ||
OP77FZ | ||
OP77NBC | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
OP77EZ | ||
OP77FJZ | ||
OP77FZ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
OP77EZ | ||
OP77FJZ | ||
OP77FZ | ||
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
OP77FJZ | ||
3 3, 2011 - 10_0061 OP77 Redesign of Vos Trims for Standard Military Drawings and commercial Cerdip and Header packaged product. |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
OP77EZ | ||
OP77FJZ | ||
OP77FZ | ||
OP77NBC | ||
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-87738012A | 製造中 | |
5962-8773802GA | 製造中 | |
5962-8773802PA | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8773802PA | 製造中 | |
OP77EZ | ||
OP77FZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP77
OP77 SPICE Macro-Model 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。