OP496
OP496
製造中オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、入出力レールtoレール
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.90
Viewing:
製品の詳細
- レールtoレールの入力および出力振幅範囲
- 低消費電力:60μA / アンプ
- ゲイン帯域幅積:450kHz
- 単電源動作:3V~12V
- 低オフセット電圧:300μV(max)
- 高オープン・ループ・ゲイン:500V/mV
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 位相反転無し
CBCMOSオペアンプのOP196ファミリーは、マイクロパワー動作とレールtoレールの入出力範囲を特長としています。
きわめて低い消費電力しか必要とせず、また+3~+12Vでの動作を保証しているため、バッテリの使用量の監視やバッテリの充電制御に最適です。26nV/√Hzの電圧ノイズ密度などのダイナミック性能により、バッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションに推奨します。また200pFまでの容量性負荷を発振なしで処理できます。
OP196 / OP296 / OP496は、HOT拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定しています。単一+3Vの動作では、0~+125℃の温度範囲で仕様規定しています。OP196(シングル)とOP296(デュアル)は、8ピンのプラスチックDIPとSO-8表面実装パッケージで提供しています。クワッドOP496には、14ピンのプラスチックDIPとナローSO-14表面実装パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP496GSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP496GSZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
OP496GSZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
OP496HRUZ-REEL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
OP496GSZ | 製造中 | |
OP496GSZ-REEL | 製造中 | |
OP496GSZ-REEL7 | 製造中 | |
11 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
OP496GSZ | 製造中 | |
OP496GSZ-REEL | 製造中 | |
OP496GSZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
OP496GSZ | 製造中 | |
OP496GSZ-REEL | 製造中 | |
OP496GSZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
OP496HRUZ-REEL | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP496HRUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP496HRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4096-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |