OP482

製造中

オペアンプ、クワッド、低消費電力、高速、JFET

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高スルー・レート:9V/μs
  • 広帯域幅:4MHz
  • 低供給電流:250μA/アンプあたり
  • 低オフセット電圧:3mV
  • 低バイアス電流:100pA
  • 高速セトリング時間
  • コモンモード電圧範囲にプラス側電源レールを含む
  • 安定なユニティ・ゲイン動作
OP482
オペアンプ、クワッド、低消費電力、高速、JFET
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • OP482

OP482 SPICE Macro Models 2

  • OP482 SPICE Macro Model Rev. A, 8/91
  • OP482G SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
  • アナログ・フィルタ・ウィザード

    アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

    ツールを開く

    アナログ・フォトダイオード・ウィザード

    フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

    ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、さまざまな回路構成に対応するように設計され、最適化されているので、目的のアプリケーションに適合させることができます。いずれのボードも RoHS に準拠しています。どのボードを注文するかについては、ピン数とパッケージを以下で確認してください。


  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(クワッド 14 ピン TSSOP)RU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(クワッド 14 ピン SOIC)R-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品