OP481
OP481
製造中オペアンプ、クワッド、超低消費電力、レール to レール出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
Viewing:
製品の詳細
- 低電源電流: 4µ A/アンプ(max)
- 単電源動作: 2.7 ~ 12 V
- 広入力電圧範囲
- レール to レールの出力振幅
- 低オフセット電圧: 1.5 mV
- 位相反転なし
OP281、OP481は、デュアル、クワッドの超低消費電力、単電源アンプで、レールtoレール出力を特長としています。すべて2.0Vという低電源で動作し、+3Vと+5Vの単電源および±5Vの両電源で仕様規定しています。
OP281、OP481は、アナログ・デバイセズのCBCMOSプロセスで製造されており、高精度のバイポーラ入出力のスイングは電源電圧の数mV以内で、電源の全範囲にわたってシンク電流とソース電流を持続できます。
アプリケーションとして、安全モニタリング、携帯型の機器、バッテリと電源の制御、きわめて低い消費電力システムでのトランスデューサの信号調節とインターフェースなどがあります。
出力を電源電圧まで駆動したとき、レールtoレールのスイング特性で電源電流を増加させない出力機能により、OP281、OP481は、非常に低い消費電力システムでコンパレータとして使用できます。さらに、高速の飽和回復時間で性能を強化しています。伝搬遅延は250μsです。
OP281/OP481は、拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定しています。デュアル・アンプOP281は、8ピンのプSOIC表面実装パッケージとTSSOPパッケージで提供しています。クワッド・アンプのOP481は、14ピンの狭体SOICおよびTSSOPパッケージで提供しています。
アプリケーション- コンパレータ
- バッテリ駆動の計測器
- システムのモニタリング
- リモート・センサー
- 低電圧ストレイン・ゲージ・アンプ
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP481GRUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
OP481GSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP481GSZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP481GRUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP481GRUZ-REEL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
OP481GSZ | 製造中 | |
OP481GSZ-REEL7 | 製造中 | |
6 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
OP481GSZ | 製造中 | |
OP481GSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
op481に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める