OP470
OP470
新規設計には非推奨オペアンプ、クワッド、超低ノイズ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.64
Viewing:
製品の詳細
- 非常に低いノイズ:5nV/√Hz(max)@1kHz
- 優れた入力オフセット電圧:0.4mV(max)
- 低オフセット電圧ドリフト:2μV/℃(max)
- 非常に高いゲイン:1000V/mV(min)
- 並外れたCMR:110dB(min)
- スルーレート:2V/μs(typ)
- ゲイン帯域幅積:6MHz(typ)
- 業界標準のクワッド・アンプ・ピン配列
- ダイ形状(チップ)で供給
OP470は、最大1kHzで5nV/√Hzの超低電圧ノイズの、高性能モノリシック・クワッド・オペアンプであり、元PMI社の業界標準OP27に匹敵する性能を提供します。
OP470クワッド・オペアンプでは最適な0.4mV未満の入力オフセット電圧と、2μV/℃未満のオフセット・ドリフトを軍用温度範囲の全体にわたって保証しています。OP470のオープン・ループ・ゲインは、10kΩの負荷に対して100万倍を超えているため、高ゲインのアプリケーションであっても、優れたゲイン精度と直線性を保証しています。入力バイアスは20nA未満で、信号源の抵抗によって生じる誤差を低減します。またOP470の110dBを超えるCMRと1.8μV/V未満のPSRRによって、グラウンド・ノイズと電源変動による誤差を大幅に低減します。クワッドOP470の消費電力は、4つのOP27の半分で、消費電力が重要となるアプリケーションに最適です。OP470は、6MHzのゲイン帯域幅積と2V/μsのスルーレートにより、ユニティ・ゲインで安定しています。
OP470は、複数のゲイン・ブロック、低ノイズの計測機器用アンプ、クワッド・バッファ、および低ノイズのアクティブ・フィルタなどのアプリケーションにとって重要な、優れたアンプ・マッチングを提供します。
OP470は、業界標準の14ピンDIPのピン配列に準拠しています。OP11、LM148 / 149、HA4741、HA5104、およびRM4156クワッド・オペアンプとピン互換であるため、OP470を使用して、このようなデバイスを利用しているシステムをアップグレードできます。
より高速のアプリケーションには、8V/μsのスルーレートを備えたOP471を推奨します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-88565012A | 20 ld LCC | ||
5962-8856501CA | 14 ld CerDIP | ||
OP470EY | 14 ld CerDIP | ||
OP470GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP470GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP470GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
5962-8856501CA | 製造中 | |
OP470EY | ||
OP470GPZ | 製造中 | |
OP470GSZ | 製造中 | |
OP470GSZ-REEL | 製造中 | |
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
5962-8856501CA | 製造中 | |
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
5962-8856501CA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
5962-8856501CA | 製造中 | |
OP470EY | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
5962-8856501CA | 製造中 | |
OP470EY | ||
OP470GPZ | 製造中 | |
OP470GSZ | 製造中 | |
OP470GSZ-REEL | 製造中 | |
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-88565012A | 製造中 | |
5962-8856501CA | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8856501CA | 製造中 | |
OP470EY | ||
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP470GPZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP470GPZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
OP470GSZ | 製造中 | |
OP470GSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く