OP37S
OP37S
製造中Aerospace Low Noise Precision High Speed Op Amp
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$377.68
Viewing:
製品の詳細
|
|
The OP37 provides the same high performance as the OP-27, but the design is optimized for circuits with gains greater than five. This design change increases slew rate to 17V/µsec and gain-bandwidth product to 63MHz.
The OP37 provides the low offset and drift of the OP07 plus higher speed and lower noise. Offsets down to 25µV and drift of 0.6µV/°C maximum make the OP37 ideal for precision instrumentation applications. Exceptionally low noise, a low 1/f noise corner frequency , and the high gain of 1.8 million, allow accurate high-gain amplification of low-level signals.
The low input bias current of ±10nA and offset current of 7nA are achieved by using a bias-current-cancellation circuit.
The output stage has good load driving capability. A guaranteed swing of ±10V into 600 Ohm and low output distortion make the OP37 an excellent choice for audio applications.
ドキュメント
データシート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8853701VGA | 8-Pin TO-99 | ||
5962-8853701VPA | 8-Lead CerDIP | ||
OP37-207C | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 29, 2022 - 22_0195 Shipment Carrier Change for TO-99 Header Package |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
5962-8853701VPA | 製造中 | |
10 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
5962-8853701VPA | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
5962-8853701VPA | 製造中 | |
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
5962-8853701VPA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
5962-8853701VPA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8853701VGA | 製造中 | |
5962-8853701VPA | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8853701VPA | 製造中 | |
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
5962-8853701VPA | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP37
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
OP37Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める