OP285
OP285
製造中オペアンプ、デュアル、9MHz、高精度
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.15
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:250µV
- 低ノイズ:6nV/√Hz
- 低歪み:0.0006%
- 高スルーレート:22V/µs
- 広帯域幅:9MHz
- 低電源電流:5mA
- 低オフセット電流:2nA
- ユニティ・ゲイン安定動作
- 8ピンSOIC_Nパッケージ
OP285は、バトラーアンプ型フロントエンドを採用した高精度の高速アンプです。この新しいフロントエンド設計は、バイポーラ・トランジスタの精度とローノイズ性能に、JFETの速度を備えています。これにより、低電源電流で、高スルーレート、低オフセット、および優れたノイズ性能を備えたアンプが実現しています。バイアス電流も、バイポーラ設計と比べて低減しています。
OP285は、JFETアンプのスルーレートと低消費電力に、バイポーラ・アンプの高精度、ローノイズ、および低ドリフトを備えています。入力オフセット電圧は、レーザ・トリミングされ、250μV未満を保証しています。このため、OP285は特別な組み合わせを行わなくとも、DCカップリングされたアプリケーションや加算アプリケーションに使用でき、オフセット調整回路の追加による余分なノイズもありません。22V/μsのスルーレートと9MHzの帯域幅により、OP285は現在入手できる最も高精度の中速度アンプの1つとなっています。
ローノイズ、高速、および高精度の組み合わせによって、高速の計測機器システムを構築できます。OP285の使用により、計装アンプ、ランプ・ジェネレータ、バイ・クワッド・フィルタ、およびDCカップリングされたオーディオ・システムなどの回路が実現します。
長期間の安定性が必要なアプリケーション用として、OP285は長期間の最大ドリフト仕様を保証しています。
OP285は、拡張工業用温度範囲(XIND)(-40~+85℃)で仕様規定しています。OP285には、8ピンSOIC_N表面実装パッケージがあります。
アプリケーション
- 高性能オーディオ
- アクティブ・フィルタ
- 高速アンプ
- 積分器
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP285GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP285GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP285GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP285GSZ | 製造中 | |
OP285GSZ-REEL | 製造中 | |
OP285GSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4075-2 | 製造中 | オペアンプ、超低ノイズ、低消費 |
ツールおよびシミュレーション
OP285 SPICE Macro Models 2
- OP285 SPICE Macro Model Rev. A, 6/92
- OP285G SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く