OP279
OP279
製造中オペアンプ、レールtoレール、高出力電流
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
Viewing:
製品の詳細
- 入出力レールtoレール
- 高出力電流:±60mA
- 単電源動作:5V~12V
- 広帯域:5MHz
- 高速スルーレート:3V/μs
- 低歪み:0.01%
- ユニティーゲインで安定動作
- 位相反転無し
- 短絡保護
- 容量性負荷駆動:10nF
OP279は、レールtoレール高出力電流の単電源デュアル・アンプです。電流または容量性負荷のいずれかの駆動能力を必要とする低電圧アプリケーション用に設計されています。±80mA(typ)の電流のシンクとソースが可能で、10nFの容量性負荷で安定します。
OP279の高出力電流に適したアプリケーションとしては、ヘッドフォン、ディスプレイ、トランス、およびパワー・トランジスタの駆動があります。強力な出力と、単電源設計であっても幅広いコモン・モード電圧範囲で超低歪みを保つ独自の入力段とを組み合わせています。
OP279は、通常のCMOS出力よりもはるかに大きな駆動能力を提供するバッファとして使用できます。CMOSのASICやD/Aコンバータ(DAC)はほとんどの場合、正電源とグラウンドの両方に振幅できる出力を備えていますが、数ミリアンペア以上の駆動はできません。
帯域幅は標準で5MHz、スルーレートは3V/μsであるため、高ゲイン構成で使用する場合、このアンプはオーディオ帯域幅を必要とする単電源アプリケーションに最適です。4.5Vの低電圧から最大12Vまで動作を保証しています。
OP279を+5ボルトのシステムで使用すれば、非常に優れたオーディオ性能が得られます。THDは600Ωの負荷で0.01%未満、ノイズも21nV/√Hzと優れています。電源電流はアンプ当たり3.5mA未満です。
OP279は、8ピンのプラスチックDIPとSO-8表面実装パッケージで提供しており、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP279GRUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
OP279GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP279GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP279GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
OP279GRUZ-REEL | 製造中 | |
OP279GSZ | 製造中 | |
OP279GSZ-REEL | 製造中 | |
OP279GSZ-REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP279GRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。