OP191
OP191
製造中オペアンプ、シングル、レールtoレール入出力、単電源、マイクロパワー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:2.7~12V
- 広い入力電圧範囲
- レールtoレール出力振幅
- 低電源電流:300µA/アンプ
- 広帯域幅:3MHz
- スルーレート:0.5V/µs
- 低オフセット電圧:700µV
- 位相反転なし
OP191、OP291、OP491は、シングル、デュアル、クワッドの3MHz帯域幅の単電源マイクロパワー・アンプで、レールtoレール入出力を特長としています。+3Vの単電源から±5Vの両電源までの動作を保証しています。
OP191ファミリーは、アナログ・デバイセズのCBCMOSプロセスで製造されており、独自の入力段を備えているため、いずれの電源が10Vを超えても安全で、位相の反転やラッチアップ現象がまったく生じません。出力電圧のスイングは電源の数mV以内で、電源の全範囲にわたってシンク電流とソース電流を持続できます。
アプリケーションとしては、携帯型の通信装置、電源の制御と保護、および幅広い出力範囲を持つトランスデューサ用のインターフェースなどがあります。またレールtoレールの入力特性を持つアンプが必要なセンサーには、ホール効果、ピエゾ電磁効果、および抵抗性のトランスデューサなどがあります。
入力と出力の両方にレールtoレールのスイング特性を備えることにより、単電源システムでマルチステージのフィルタを構築し、また高いS/N比を維持できます。
OP191/OP291/OP491は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。OP191シングル・アンプとOP291デュアル・アンプは、8ピンのプラスチックDIPとSO表面実装パッケージで提供しています。クワッド・タイプのOP491には、14ピンのDIPと14ピンの狭体SOパッケージがあります。TSSOPのOP491については、工場にお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP191GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP191GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP191GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
OP191GSZ | 製造中 | |
OP191GSZ-REEL | 製造中 | |
OP191GSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP191
OP191 SPICE Macro Models 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。