OP113
OP113
製造中オペアンプ、ローノイズ、低ドリフト、単電源
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
Viewing:
製品の詳細
- 単一またはデュアル電源動作
- 低ノイズ:4.7nV√Hz@1kHz
- 広帯域幅:3.4MHz
- 低オフセット電圧:100μV
- 超低ドリフト:0.2μV/℃
- ユニティ・ゲイン安定動作
- 位相の反動なし
OPx13ファミリーは、単電源動作でも最小のノイズおよび最低のドリフト特性が実現できる特徴を備えた、通常の両電源動作オペアンプです。内部キャリブレーション機能を備えたシステム向けに設計されています。多くの場合、こうしたプロセッサ・ベースのシステムでは、オフセットとゲインの補正は校正できますが、温度ドリフトとノイズは補正できません。OPx13ファミリーはこれらのパラメータについて最適化されており、デジタル補正とともに優れたアナログ性能を利用できます。内部キャリブレーションを行うほとんどのシステムは、+5Vまたは+12Vのユニポーラ電源で動作させます。OPx13ファミリーは、+4~+36Vの単電源で動作し、またローノイズと高精度の性能を維持するように設計されています。
OPx13ファミリーはユニティ・ゲインで安定しており、3.4MHzという標準のゲイン帯域幅積を備えています。スルーレートは1V/msを超えています。ノイズ密度は4.7nVHzと非常に低く、0.1~10Hzの帯域内のノイズは120nV p-pです。入力オフセット電圧が保証されており、またオフセット・ドリフトは0.8mV/℃未満が保証されています。入力コモン・モード範囲は負電源から正側電源の1V以内になります。入力信号が電圧範囲を超える場合、OPx13ファミリーは位相反転を起こさない保証がされています。出力電圧振幅も負電源が含まれ、正側電源レールの1V以内までとなります。出力は全範囲で電流のシンクとソースが可能で、600Wの負荷での仕様が規定されています。
デジタル・スケールやその他の歪みゲージのアプリケーションには、OPx13ファミリーの超ローノイズと低ドリフトが役立ちます。その他のアプリケーションとしては、シグマ・デルタ・コンバータA/DとD/Aのバッファ回路があります。多くの場合、これらのコンバータは高分解能を備えており、ノイズが最小限のアンプによってその潜在能力を完全に引き出す必要があります。こうしたコンバータの多くは、単電源または低電源電圧システムのいずれかで動作し、できるだけ大きな信号振幅を得ることでシステムの性能が向上します。これらのアプリケーション向けに、より優れた性能を発揮できる単電源アンプはほかにありません。
OPx13ファミリーは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で、+5Vの単電源および±15Vの両電源で動作するように仕様が規定されています。8ピンのプラスチックおよびセラミックDIPと、SOIC-8表面実装パッケージで提供しています。
アプリケーション
- デジタル・スケール
- マルチメディア
- ストレイン・ゲージ用アンプ
- バッテリ駆動の計測器
- 温度トランスジューサ
- アンプ
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP113ESZ | 8-Lead SOIC | ||
OP113ESZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP113ESZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP113FSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP113FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP113FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
OP113ESZ | 製造中 | |
OP113ESZ-REEL | 製造中 | |
OP113ESZ-REEL7 | 製造中 | |
OP113FSZ | 製造中 | |
OP113FSZ-REEL | 製造中 | |
OP113FSZ-REEL7 | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP113ESZ | 製造中 | |
OP113ESZ-REEL | 製造中 | |
OP113ESZ-REEL7 | 製造中 | |
OP113FSZ | 製造中 | |
OP113FSZ-REEL | 製造中 | |
OP113FSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP113
OP113 SPICE Macro Models 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。