MX7533
製造中CMOS、低コスト、10ビット乗算型DAコンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
Viewing:
製品の詳細
- 10 Bit Resolution
- 8, 9, and 10 Bit End Point Linearity
- Low Power Consumption—20mW
- Four-Quadrant Multiplication
- TTL and CMOS Compatible
- Pin-For-Pin Second Source
アプリケーション
- µP制御較正回路
- 自動試験装置
- デジタル制御フィルタ
- 機械および動作制御システム
- プログラマブルゲインアンプ
- プログラマブル電源
ドキュメント
データシート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX7533J/D | 0-CHIP-N/A | ||
MX7533JCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533JCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533JEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7533KCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533KCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533LCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533LCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7533LN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7533に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める