MX7524
製造中MX7524の改良品
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.03
Viewing:
製品の詳細
- Microprocessor Compatible
- On-chip Data Latches
- Guaranteed Monotonic Over Temp.
- Low Power Consumption
- 8, 9, 10-Bit Linearity
- MX7524 TTL/CMOS Compatible at +5V
- MAX7624 TTL/CMOS Compatible at +12V to +15V
アプリケーション
- 自動試験装置
- バス構成機器
- デジタル制御システム
- 関数ジェネレータ
- µP制御利得
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX7524JCSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MX7524JCSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MX7524JESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MX7524JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7524KCSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MX7524KN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7524LCSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MX7524SQ/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7524に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める