MAX98363

新規設計に推奨

小型で費用効果の高いSoundWireクラスDアンプ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.08
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • MAX98363A/Bの単電源動作(2.5V~5.5V)
  • 出力電力:3.2W(4Ωに5Vで供給、THD+N = 10%)
  • 外部DVDDIOでの静止電力:12.3mW
  • MIPI SoundWire v1.2準拠
  • SoundWireデータ出力のプログラマブル・スルー・レートによりEMIを最小限に抑えることが可能
  • 効率:92%(RL = 8Ω、THD+N = 10%)
  • 出力ノイズ:12.8μVRMS
  • ダイナミック・レンジ:108.5dB
  • 0.014%の低THD+N(1kHz時)
  • 高度なエッジ・レート制御によってフィルタレス・クラスD出力を実現
  • PSRR:82dB(217Hz時)
  • GSM無線通信からのTDMAノイズに耐える低RF感度
  • クラスDスイッチング周波数を5%にトリミングすることでEMI計画を改善
  • 広範なクリック/ポップ低減回路
  • 堅牢な短絡保護と過熱保護
  • 工場でのテスト用途の内蔵トーン・ジェネレータ
  • 省スペース・パッケージを採用:9バンプWLP(1.528mm x 1.528mm、0.4mmピッチ)
MAX98363
小型で費用効果の高いSoundWireクラスDアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX98363 DEV Board

MAX98363開発ボード

機能と利点

  • MIPI SoundWire v1.2準拠
  • 出力電力:3.2W(4Ωに5Vで供給)
  • 単電源動作(2.5V~5.5V)
  • 外部DVDDIOでの静止電力:12.3mW
  • 効率:92%(RL = 8Ω、THD+N = 10%)
  • 出力ノイズ:12.8μVrms
  • ダイナミック・レンジ:108.5dB
  • 0.014%の低THD+N(1kHz時)
  • 高度なエッジ・レート制御によってフィルタレス・クラスD出力を実現
  • 広範なクリック/ポップ低減回路
  • 省スペース・パッケージを採用:9バンプ、ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)
    • 1.528mm x 1.528mm、0.4mmピッチ

製品詳細

MAX98363開発ボード(DEVボード)は、MAX98363A/MAX98363B/MAX98363C/MAX98363D(SoundWire® v1.2対応の入力クラスD小型モノラル・アンプ)を評価するための組み立て済み、テスト済みのアプリケーション・ボードです。

MAX98363開発ボードは、v1.2 SoundWireのクロックおよびデータを供給する外部SoundWireマネージャと組み合わせて使用します。このDEVボードへの給電に必要な電源は、VDD用の2.5V~5.5Vの単電源入力のみです。このDEVボードの接続とジャンパの場所に関する詳細は、データシートの図1と図2に記載されています。

MAX98363 DEV Board
MAX98363開発ボード

最新のディスカッション

MAX98363に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品