MAX98300

製造中

モノラル2W D級アンプ

低0.8mA IQ、業界最高EMI性能を特長とする最新世代D級技術

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.59
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 業界トップクラスの自己消費電流:0.78mA (3.7Vの場合)、1.1mA (5Vの場合)
  • スペクトラム拡散およびアクティブ放射制限
  • 5つの選択可能な利得
  • クリック/ポップ抑制
  • 過熱および過電流保護
  • 低電流シャットダウンモード
  • 省スペースパッケージ
    • 2mm x 2mm x 0.8mmの8ピンTDFN-EPパッケージ
    • 1.2mm x 1.2mm (ピッチ0.4mm)の9ピンWLPパッケージ
MAX98300
モノラル2W D級アンプ
MAX98300:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

デザイン・ノート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX98302 ステレオ2.4W D級アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット

機能と利点

  • MAX44009:光センサー(I2C)
  • MAX31723:温度センサー(SPI)
  • MAX5216:デジタル-アナログコンバータ(SPI)
  • MAX98300:D級オーディオアンプ、ボード上にSMDスピーカーを実装

製品詳細

MAXWINGDEMO1#評価キットは、複数のSPIおよびI2Cペリフェラルを追加することによってMAX32620FTHRボードを拡張するFeatherwing形状のシリアルバス実験プラットフォームです。MAX32620FTHRは個別に提供されます。

このキットには以下のアイテムが含まれます。

  • MAXWINGDEMO1# Featherwingプリント基板

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

MAX98300EVKITTDFN

MAX98300 (TDFN)の評価キット

機能と利点

  • 業界トップクラスの自己消費電流
    • 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
  • フィルタレス動作によって、最大60cmのスピーカケーブルで放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 2.6WモノラルD級出力
  • 電圧ゲインを選択可能
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98300の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98300を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、8ピンTDFNパッケージのMAX98300 ICが出荷時に実装されています。このEVキットは、2.6V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、2.6Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話

MAX98300EVKITWLP

MAX98300 (WLP)の評価キット

機能と利点

  • 業界トップクラスの自己消費電流
    • 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
  • フィルタレス動作によって、最大60cmのスピーカケーブルで放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 2.6WモノラルD級出力
  • 電圧ゲインを選択可能
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98300の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98300を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、0.4mmピッチの9ピンWLPパッケージ(Wafer Level Package)のMAX98300 ICが出荷時に実装されています。このEVキットは、2.6V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、2.6Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話

MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット
MAX98300EVKITTDFN
MAX98300 (TDFN)の評価キット
MAX98300EVKITWLP
MAX98300 (WLP)の評価キット

最新のディスカッション

max98300に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品