MAX98302
ステレオ2.4W D級アンプ
低0.8mA IQ、業界最高のEMI性能を特長とする最新世代D級技術
製品の詳細
- 業界トップクラスの自己消費電流:1.65mA (3.7Vの場合)、2.25mA (5Vの場合)
- スペクトラム拡散およびアクティブ放射制限
- 5つの選択可能な利得
- 高いPSRR:-67dB (217Hzの場合)
- クリック/ポップ抑制
- 過熱および過電流保護
- 低電流シャットダウンモード
- 省スペース、3mm x 3mm x 0.75mmの14ピンTDFN-EPパッケージ
ステレオ2.4W D級アンプのMAX98302は、D級の効率でAB級オーディオ性能を提供します。このデバイスは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(6dB、9dB、12dB、15dB、および18dB)を提供します。
アクティブ放射制限、エッジレート、およびオーバーシュート制御回路構成によって、EMIが大きく低減されます。フィルタレススペクトラム拡散変調方式によって、従来のD級デバイスに見られる出力のフィルタが不要です。これらの機能によって、アプリケーションの部品数が低減します。
MAX98302の業界トップクラスの1.65mA (3.7Vの場合)、2.25mA (5Vの場合)の自己消費電流によって、ポータブルアプリケーションのバッテリ寿命が延長します。
MAX98302は、14ピンTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm x 0.75mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- VoIP電話
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max98302に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める