MAX9613
MAX9613
製造中低電力、高効率、シングル/デュアル、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
メンテナンスのシステムダウンタイムを節約し、自己較正機能によって経時および温度変化に対してシステム精度を確保
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.87
Viewing:
製品の詳細
- VCC:1.7V~5.5V (0℃~+70℃)
- VCC:1.8V~5.5V (-40℃~+125℃)
- 低VOS:100µV (max)
- レイルトゥレイル入力および出力
- 低消費電流:210µA、1µA (シャットダウン時)
- 自動トリムオフセット較正
- 帯域幅:2.8MHz
- 優れたRF耐性
MAX9613/MAX9615は、レイルトゥレイル入力およびレイルトゥレイル出力を備えた低電力高精度オペアンプです。これらの製品は、内蔵チャージポンプから給電される高精度のMOS入力を備えており、コンプリメンタリ入力ペア型アンプアーキテクチャに一般的なクロスオーバー歪みを回避することができます。
これらのデバイスは、産業用装置のフォトダイオードトランスインピーダンスアンプや多種の信号のフィルタリング/増幅など、多数の信号処理アプリケーションに最適です。また、これらのデバイスは、優れたRF耐性も備えているため、ポータブルアプリケーションに最適です。
MAX9613/MAX9615は、自己較正システム(パワーアップ時)を備えており、温度および電源バリエーションの影響を除去します。
MAX9613/MAX9615は、0℃~+70℃の温度範囲では1.7V~5.5Vの電源電圧、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲では1.8V~5.5Vで動作可能です。
シングルおよびデュアルはともに、小型SC70パッケージで提供されます。MAX9613は、シャットダウンの間ハイインピーダンス出力を備えています。
アプリケーション
- 汎用信号処理
- 産業用および医療用センサー
- ノートブック、ポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9613AXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9613AXT+T | Single Chip Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 17, 2018 - 1722A ASSEMBLY |
||
MAX9613AXT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max9613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める