MAX9612
MAX9612
製造中12ビットADCおよびオペアンプ/コンパレータ内蔵、ハイサイド、電流検出アンプ
デジタル出力および60Vコモンモードレンジの電流検出アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
Viewing:
製品の詳細
- 入力コモンモード電圧範囲:0V~+60V
- 電源範囲:2.7V~5.5V (1.8Vおよび3.3Vロジックに対応)
- ソフトウェアシャットダウン電流:5µA
- 12ビットADC内蔵
- 電流検出ADC分解能:13µV
- 電流検出ADC入力オフセット電圧:500µV (max)
- 電流検出ADC利得誤差:0.5% (max)
- 16アドレスを備えたI²Cバス
- 小型3mm x 5mmの10ピンµMAXパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX9611/MAX9612は、12ビットADCおよび利得ブロック内蔵ハイサイド電流検出アンプです。利得ブロックをオペアンプまたはコンパレータのいずれかに設定することができるため、これらのデバイスは、多数の産業および車載アプリケーションに最適です。
このハイサイド電流検出アンプは、0V~60Vの広い入力コモンモード電圧範囲で動作します。これらのアンプのプログラマブルなフルスケール電圧(440mV、110mV、および55mV)は、広いダイナミックレンジ、高精度の電流測定、および検出抵抗値選択のアプリケーションフレキシビリティを提供します。ユーザーは、内蔵オペアンプまたはコンパレータのいずれかを選択できます。内蔵アンプは、閉ループシステムの突入電流の制限や電流ソースの作成に使用することができます。コンパレータは、高速応答の障害イベントの監視に使用することができます。
I2C制御12ビット500spsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、検出抵抗の電圧(VSENSE)、入力コモンモード電圧(VRSCM)、オぺアンプ/コンパレータ出力(VOUT)、オぺアンプ/コンパレータリファレンス電圧(VSET)、および内部ダイ温度の読取りに使用することができます。I2Cバスは、1.8Vおよび3.3Vロジックに対応しているため、最新のマイクロコントローラにインタフェースさせることができます。
MAX9611は非反転入力-出力構成を備え、MAX9612は反転入力-出力構成を備えています。
MAX9611/MAX9612は、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲が完全保証され、3mm x 5mmの10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 基地局フィーダケーブルバイアスT
- 基地局PA制御
- バッテリ動作の機器
- ハイブリッド車載電源
- サーババックプレーン
- テレコムカード
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9612AUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9612AUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9612AUB+ | 製造中 | |
MAX9612AUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
評価用キット
最新のディスカッション
max9612に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める