MAX9170
4ポート、LVDS/LVTTLからLVDSへのリピータ
超低パルススキュー、4ポート、LVDS/LVTTLからLVDSへのリピータ
製品の詳細
- パルススキュー:150ps (max)
- 追加確定的ジッタ:200psP-P (max) (630Mbps時)、(223 - 1) PRBSパターン
- 追加ランダムジッタ:8psRMS (max)
- チャネル間スキュー:120ps (max)
- データレート:630Mbps
- ANSI EIA/TIA-644 LVDS規格に準拠
- 消費電流:30mA (max) (MAX9169)、25mA (max) (MAX9170)、競合製品と比べ15%改善
- LVDS (MAX9169)、または+5V許容LVTTL/LVCMOS (MAX9170)入力バージョン
- 無駆動差動入力に対して、フェイルセーフ回路により出力をハイに設定
- 定格出力:10pF負荷
- 独立した出力イネーブル
- 単一電源:3.3V
- SN65LVDS104 (MAX9169)およびSN65LVDS105 (MAX9170)の改良セカンドソース
- 16ピンSOおよびTSSOPパッケージ
MAX9169/MAX9170は低ジッタ、低電圧、差動信号LVDS/LVTTLからLVDSへのリピータで、電力、スペース、およびノイズを最小限に抑制し、高速データやクロック分配を必要とするアプリケーションに最適です。これらのデバイスはシングルLVDS (MAX9169)またはLVTTL (MAX9170)入力を受け入れ、この入力を4個のLVDS出力でリピートします。各差動出力は100Ωを駆動し、レシーバ入力で100Ωの終端付伝送路で信号のポイントトゥポイント分配を実現します。MAX9169およびMAX9170はそれぞれSN65LVDS104およびSN65LVDS105とピンコンパチブルで、パルススキュー性能が改善されています。
150ps (max)の超低パルススキューと200psP-P (max)の追加確定的ジッタによって、タイミングエラーに影響されやすい高速リンクで高信頼性通信を実現します。特に、クロック/データリカバリやシリアライザ/デシリアライザを内蔵するリンクでこれを実現します。高速スイッチング性能によって、3.0V~3.6Vの動作電源範囲で630Mbpsのデータ速度と120ps以下のチャネル間スキューが保証されます。
MAX9169の消費電流は30mA (max)で、MAX9170は25mA (max)です。LVDS入力および出力は、ANSI EIA/TIA-644規格に準拠しています。MAX9169のフェイルセーフ機能によって、入力が、無駆動でオープン、終端、または短絡時に、出力がハイに設定されます。MAX9169/MAX9170は16ピンTSSOPおよびSOパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
SC70パッケージのLVDSラインレシーバについては、MAX9130のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンインターコネクト
- 携帯電話基地局
- クロック分配
- デジタルクロスコネクト
- ネットワークルータおよびスイッチ
- ポイント間ベースバンドデータ送信
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX9160 | LVDSまたはLVTTL/LVCMOS入力から14 LVTTL/LVCMOS出力のクロックドライバ | |
クロックの生成と分配 2 | ||
MAX9155 | 製造中 | 低ジッタ、低ノイズLVDSリピータ、SC70パッケージ |
MAX9180 | 製造中 | 400Mbps、低ジッタ、低ノイズLVDSリピータ、SC70パッケージ |
レベル変換器 2 | ||
MAX9150 | 製造中 | 低ジッタ、10ポートLVDSリピータ |
MAX9153 | 製造中 | 低ジッタ、800Mbps、10ポートLVDSリピータ、100Ωドライブ付 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max9170に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める