MAX9160

LVDSまたはLVTTL/LVCMOS入力から14 LVTTL/LVCMOS出力のクロックドライバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LVDS入力、またはLVTTL/LVCMOS入力の選択
  • 開放、無駆動短絡、または無駆動並列終端時に、LVDS入力フェイルセーフにより出力をハイに設定
  • 独立したバンクイネーブルを備えた2個の出力バンク
  • 60Ω ライン用の出力直列終端内蔵
  • 出力間のスキュー:200ps (max)
  • ピーク間追加出力ジッタ:±100ps (max)
  • 出力デューティサイクル:42%~58% (125MHz時)
  • 保証動作周波数:125MHz
  • VCC = 0V、または開放時に、LVDS入力はハイインピーダンス(ホットスワップ可能)
  • 28ピン、裏面放熱パッド/非放熱パッドTSSOPパッケージ、または32リードQFNパッケージ
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 電源電圧:3.0V~3.6V
  • MAX9160
    LVDSまたはLVTTL/LVCMOS入力から14 LVTTL/LVCMOS出力のクロックドライバ
    MAX9160:標準動作回路
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
    Product 2
    MAX9313 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
    MAX9314 デュアル1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
    レベル変換器 2
    MAX9311 製造中 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
    MAX9312 製造中 デュアル1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    max9160に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品