MAX811

製造中

マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ

マニュアルリセット付き、4ピンSOTリセットIC

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.82
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵電圧モニタはマニュアルリセットの追加によってシステムの堅牢性を強化
    • 3V、3.3V、および5V電源電圧の高精度監視
    • パワーオンリセットパルス幅:140ms (min)
      • アクティブローRESET出力(MAX811)、RESET出力(MAX812)
    • 全温度範囲で保証
    • アクティブローRESETの有効性を保証:VCC = 1Vまで(MAX811)
    • 電源過渡耐性
  • 基板スペースを節約
    • 外付け部品が不要
    • 4ピンSOT143パッケージ
  • 低消費電力によって電源要件を簡素化
    • 消費電流:6µA
MAX811
マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ
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
Product 1
MAX6332 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
単電源監視 13
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品