MAX7645
製造中CMOS、バッファ、12ビット乗算型DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.10
Viewing:
製品の詳細
- Improved Versions of MX7545
- Gain Accuracy to ±1 LSB Max.
- Fast Interface Timing
- All Grades 12-Bit Accurate
- MX7545A
- TTL/CMOS Compatible for VDD = 5V
- CMOS Compatible for VDD = 15V
- MAX7645
- TTL/CMOS Compatible for VDD = 15V
- Small Footprint Packages
- Improved ESD Protection
アプリケーション
- µP制御システム
- 自動試験装置
- 動作制御システム
- プログラマブルゲインアンプ
- プログラマブル電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7645ACPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX7645BCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX7645に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める