MAX6854

製造中

マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、ナノパワーµP監視回路

ポータブルアプリケーションに最適な、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付きナノパワーµP監視回路

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低消費電流:170nA (typ)
  • 範囲が+1.575V~+4.625Vで約100mVステップのリセットスレッショルド
  • 範囲が10ms~1200msの6つの最小リセットタイムアウト期間オプション
  • マニュアルリセットオプション
  • ウォッチドッグタイマオプション
  • ピン選択可能な10ms/150ms (min)リセットタイムアウト期間(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
  • VCCの短いトランジェントに対する耐性
  • VCC = +1.1Vまで低下しても有効なリセットの保証
  • 3つのリセット出力オプション:
    • プッシュプルアクティブローRESET
    • プッシュプルRESET
    • オープンドレインアクティブローRESET
  • 外付け部品不要
  • 小型5ピンSOT23パッケージ
  • TPS3836/TPS3837/TPS3838とピンコンパチブル(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
MAX6854
マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、ナノパワーµP監視回路
MAX6854、MAX6855、MAX6856、MAX6858、MAX6860、MAX6861、MAX6862、MAX6863、MAX6864、MAX6865、MAX6866、MAX6867、MAX6868、MAX6869:標準動作回路
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
Product 3
MAX6403 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
MAX6404 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
MAX6405 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
単電源監視 11
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6346 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6347 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6348 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6400 製造中 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
MAX6401 製造中 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
MAX6402 製造中 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
MAX6427 製造中 ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ
MAX6461 製造中 超低電力、電圧検出器およびµP監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6854に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品